Module d'extension, PLC-APT (2906917)

Module d'extension, PLC-APT 2906917

Détails du produit:

Référence fabricant: 2906917

Marque: PHOENIX CONTACT

Prix: 88.00

Délai de livraison: 26 jours


Données techniques:

Nombre d'entrées analogiques: 1

Nombre de sorties analogiques: 0

Courant d'entrée: Oui

Tension d'entrée: Oui

Entrée, thermomètre à résistance: Non


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2906917

Référence pièce
2906917
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre d'entrées analogiques Nombre de sorties analogiques Courant d'entrée Tension d'entrée Entrée, thermomètre à résistance Signal d'entrée, configurable Courant de sortie Tension de sortie Signal de sortie configurable Résolution des entrées analogiques
(Embout)
Résolution des sorties analogiques
(Embout)
Entrées analogiques configurables Sorties analogiques configurables

88.00 €

3 26 jours 10OuiOuiNonOuiNonNonNon10OuiNon

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 6.2 Hauteur(mm) 80 Profondeur(mm) 86
Convient aux fonctions de sécurité Non Entrée, résistance Non Thermocouple d'entrée Non
Type de raccordement électrique Autre Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière
Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) Non Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) Non Catégorie selon EN 954-1
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Aucun SIL selon IEC 61508 Aucun

Vous vous trouvez sur la page de Module d'extension, PLC-APT, le numéro d'article est le suivant: 2906917.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2906917.

Variantes de ce produit

Référence pièce
2906919
2906921
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Nombre d'entrées analogiques Nombre de sorties analogiques Courant d'entrée Tension d'entrée Entrée, thermomètre à résistance Signal d'entrée, configurable Courant de sortie Tension de sortie Signal de sortie configurable Résolution des entrées analogiques
(Embout)
Résolution des sorties analogiques
(Embout)
Entrées analogiques configurables Sorties analogiques configurables

96.65 €

2 26 jours 10NonNonOuiOuiNonNonNon10OuiNon

110.40 €

2 26 jours 01NonNonNonNonOuiOuiOui10NonOui

Assistance technique