Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2201492 |
2201493 |
2201494 |
2201495 |
2201505 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32.31 € | 10 | 7 jours | 128 | 44.4 | |||
43.08 € | 10 | 7 jours | 128 | 44.4 | |||
60.19 € | 10 | 7 jours | 128 | 44.4 | |||
30.04 € | 10 | 7 jours | 128 | 44.4 | |||
8.00 € | 30 | 7 jours | — | — |
Loading...
Couleur | Autre | Matériau | Plastique | Largeur(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Numéro RAL | — | Température de service(°C) | -40|105 | Type d’enceinte | — |
Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé | — | Logement côte à côte | — | Espacement modulaire (MW) | 0.04 |
Montage sur rail possible | Non | Montage mural possible | Non | Avec filtrage de tri | Non |
Degré de protection (IP) | — | Finition de surface | — | Avec fentes d’aération | — |
Degré de protection (NEMA) | — |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur(mm)
Profondeur(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles