Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1069887 |
1069888 |
1069889 |
1069893 |
1069894 |
1074942 |
1074945 |
1074946 |
1074947 |
1074949 |
1074950 |
2201097 |
2201447 |
2201515 |
2201516 |
2201517 |
2201518 |
2201520 |
2201521 |
2201772 |
2201773 |
2201774 |
2201775 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Matériau | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Espacement modulaire (MW) | Avec filtrage de tri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.52 € | 60 | Devis | Autre | — | 67.6 | 75.26 | — | — | |||
3.52 € | 60 | Devis | Autre | — | 67.6 | 75.26 | — | — | |||
3.52 € | 60 | Devis | Autre | — | 67.6 | 75.26 | — | — | |||
3.52 € | 60 | Devis | Noir | — | 67.5 | 75.26 | — | — | |||
3.52 € | 60 | Devis | Noir | — | 67.5 | 75.26 | — | — | |||
3.15 € | 60 | Devis | Noir | — | 67.6 | 74.65 | — | — | |||
3.15 € | 60 | Devis | Noir | — | 67.6 | 74.65 | — | — | |||
3.15 € | 60 | Devis | Noir | — | 67.6 | 74.65 | — | — | |||
3.15 € | 60 | Devis | Autre | — | 67.6 | 74.65 | — | — | |||
3.15 € | 60 | Devis | Autre | — | 67.6 | 74.65 | — | — | |||
3.15 € | 60 | Devis | Autre | — | 67.6 | 74.65 | — | — | |||
2.63 € | 70 | 7 jours | Autre | Autre | 67.6 | 74.65 | 0.0675 | Non | |||
2.63 € | 70 | Devis | Noir | Autre | 67.6 | 74.65 | 0.0675 | Non | |||
2.95 € | 70 | Devis | Autre | Autre | 67.6 | 75.26 | 0.0675 | Non | |||
2.95 € | 70 | 7 jours | Noir | Autre | 67.6 | 75.26 | 0.0675 | Non | |||
2.95 € | 70 | Devis | Noir | Autre | 67.5 | 75.26 | 0.0675 | Non | |||
2.95 € | 70 | Devis | Autre | Autre | 67.6 | 75.26 | 0.0675 | Non | |||
2.95 € | 70 | Devis | Autre | Autre | 67.6 | 75.26 | 0.0675 | Non | |||
2.95 € | 70 | Devis | Noir | Autre | 67.5 | 75.26 | 0.0675 | Non | |||
2.63 € | 70 | 7 jours | Noir | Autre | 67.6 | 74.65 | 0.0675 | Non | |||
2.63 € | 70 | 7 jours | Autre | Autre | 67.6 | 74.65 | 0.0675 | Non | |||
2.63 € | 70 | Devis | Autre | Autre | 67.6 | 74.65 | 0.0675 | Non | |||
2.63 € | 70 | Devis | Noir | Autre | 67.6 | 74.65 | 0.0675 | Non |
Loading...
Profondeur(mm) | 36.95 | Numéro RAL | — | Température de service(°C) | -40|80 |
---|---|---|---|---|---|
Type d’enceinte | — | Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé | — | Logement côte à côte | — |
Montage sur rail possible | Non | Montage mural possible | Non | Degré de protection (IP) | — |
Finition de surface | — | Avec fentes d’aération | — | Degré de protection (NEMA) | — |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Matériau
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Espacement modulaire (MW)
Avec filtrage de tri
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles