Référence fabricant: 2203904
Marque: PHOENIX CONTACT
Prix: 1.73 €
Délai de livraison: 7 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2203904
Couleur | — | Matériau | Acier | Largeur(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur(mm) | — | Profondeur(mm) | — | Numéro RAL | — |
Température de service(°C) | -|- | Type d’enceinte | — | Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé | — |
Logement côte à côte | — | Espacement modulaire (MW) | — | Montage sur rail possible | Non |
Montage mural possible | Non | Avec filtrage de tri | — | Degré de protection (IP) | — |
Finition de surface | — | Avec fentes d’aération | — | Degré de protection (NEMA) | — |
Vous vous trouvez sur la page de Contact de terre fonctionnel pour la série ICS, le numéro d'article est le suivant: 2203904.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2203904.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles