Référence fabricant: 2941840
Marque: PHOENIX CONTACT
Prix: 65.91 €
Délai de livraison: 32 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2941840
Couleur | Noir | Matériau | Plastique | Largeur(mm) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur(mm) | 138 | Profondeur(mm) | 102 | Numéro RAL | 9005 |
Température de service(°C) | -40|105 | Type d’enceinte | — | Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé | — |
Logement côte à côte | — | Espacement modulaire (MW) | 0.125 | Montage sur rail possible | Non |
Montage mural possible | Non | Avec filtrage de tri | Non | Degré de protection (IP) | — |
Finition de surface | — | Avec fentes d’aération | Non | Degré de protection (NEMA) | — |
Vous vous trouvez sur la page de Boîtier de composant, CM 125, le numéro d'article est le suivant: 2941840.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2941840.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles