Partie supérieure de boîtier pour rail DIN, EH 35

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1069984
1069990
1069992
1069993
1070717
1074849
1074857
1074862
1074866
1074870
1075106
2200241
2200253
2201744
2201745
2201750
2201751
2201820
2201821
2201826
2201827
2201832
2201833
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Matériau Hauteur
(mm)
Espacement modulaire (MW) Avec filtrage de tri

2.59 €

80 98 jours Autre75

2.59 €

80 98 jours Autre75

2.59 €

80 98 jours Noir75

2.59 €

80 98 jours Noir75

2.59 €

80 98 jours Noir75

2.25 €

90 98 jours Noir74.65

2.25 €

90 98 jours Noir74.65

2.25 €

90 98 jours Noir74.65

2.25 €

90 98 jours Autre74.65

2.25 €

90 98 jours Autre74.65

2.25 €

90 98 jours Autre74.65

2.19 €

90 98 jours AutreAutre750.035Non

2.19 €

90 98 jours NoirAutre750.035Non

2.19 €

90 98 jours AutreAutre750.035Non

2.19 €

90 98 jours NoirAutre752Non

2.19 €

90 98 jours AutreAutre750.035Non

2.19 €

90 7 jours NoirAutre750.035Non

1.84 €

100 7 jours AutreAutre74.650.035Non

1.84 €

100 98 jours NoirAutre74.650.035Non

1.84 €

100 7 jours AutreAutre74.650.035Non

1.84 €

100 7 jours NoirAutre74.650.035Non

1.84 €

100 98 jours AutreAutre74.650.035Non

1.84 €

100 98 jours NoirAutre74.650.035Non

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 35.1 Profondeur(mm) 36.95 Numéro RAL
Température de service(°C) -40|80 Type d’enceinte Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé
Logement côte à côte Montage sur rail possible Non Montage mural possible Non
Degré de protection (IP) Finition de surface Avec fentes d’aération
Degré de protection (NEMA)

Assistance technique