Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1069907 |
1069915 |
1069919 |
1069924 |
1069938 |
1069971 |
1074880 |
1074882 |
1074933 |
1074934 |
1074935 |
2201282 |
2201388 |
2201522 |
2201523 |
2201524 |
2201525 |
2201526 |
2201527 |
2201776 |
2201777 |
2201778 |
2201779 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Matériau | Hauteur (mm) | Espacement modulaire (MW) | Avec filtrage de tri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.11 € | 50 | 7 jours | Autre | — | 75.27 | — | — | |||
4.11 € | 50 | Devis | Autre | — | 75.27 | — | — | |||
4.11 € | 50 | Devis | Autre | — | 75.27 | — | — | |||
4.11 € | 50 | Devis | Noir | — | 75.27 | — | — | |||
4.11 € | 50 | Devis | Noir | — | 75.27 | — | — | |||
4.11 € | 50 | Devis | Noir | — | 75.27 | — | — | |||
3.78 € | 50 | Devis | Noir | — | 74.65 | — | — | |||
3.78 € | 50 | Devis | Noir | — | 74.65 | — | — | |||
3.78 € | 50 | Devis | Autre | — | 74.65 | — | — | |||
3.78 € | 50 | Devis | Autre | — | 74.65 | — | — | |||
3.78 € | 50 | Devis | Autre | — | 74.65 | — | — | |||
3.15 € | 60 | 7 jours | Autre | Autre | 74.65 | 0.09 | Non | |||
3.15 € | 60 | 7 jours | Noir | Autre | 74.65 | 0.09 | Non | |||
3.41 € | 60 | 7 jours | Noir | Autre | 75.27 | 0.09 | Non | |||
3.41 € | 60 | 7 jours | Autre | Autre | 75.27 | 0.09 | Non | |||
3.41 € | 60 | 7 jours | Noir | Autre | 75.27 | 0.09 | Non | |||
3.41 € | 60 | 7 jours | Autre | Autre | 75.27 | 0.09 | Non | |||
3.41 € | 60 | Devis | Autre | Autre | 75.27 | 0.09 | Non | |||
3.41 € | 60 | Devis | Noir | Autre | 75.27 | 0.09 | Non | |||
3.15 € | 60 | Devis | Noir | Autre | 74.65 | 0.09 | Non | |||
3.15 € | 60 | 7 jours | Autre | Autre | 74.65 | 0.09 | Non | |||
3.15 € | 60 | 7 jours | Autre | Autre | 74.65 | 0.09 | Non | |||
3.15 € | 60 | 7 jours | Noir | Autre | 74.65 | 0.09 | Non |
Loading...
Largeur(mm) | 90.1 | Profondeur(mm) | 36.95 | Numéro RAL | — |
---|---|---|---|---|---|
Température de service(°C) | -40|80 | Type d’enceinte | — | Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé | — |
Logement côte à côte | — | Montage sur rail possible | Non | Montage mural possible | Non |
Degré de protection (IP) | — | Finition de surface | — | Avec fentes d’aération | — |
Degré de protection (NEMA) | — |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Matériau
Hauteur(mm)
Espacement modulaire (MW)
Avec filtrage de tri
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles