Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2203568 |
2203569 |
2203570 |
2203571 |
2203572 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Espacement modulaire (MW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75.72 € | 3 | 40 jours | 72.6 | 0.0726 | |||
90.24 € | 3 | 40 jours | 77.6 | 0.0776 | |||
92.61 € | 2 | 40 jours | 116.2 | 0.1162 | |||
152.06 € | 2 | 40 jours | 144 | 0.144 | |||
63.57 € | 3 | 40 jours | 23 | 0.023 |
Loading...
Couleur | — | Matériau | Plastique | Hauteur(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Profondeur(mm) | 1 | Numéro RAL | — | Température de service(°C) | -40|80 |
Type d’enceinte | — | Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé | — | Logement côte à côte | — |
Montage sur rail possible | Non | Montage mural possible | Non | Avec filtrage de tri | — |
Degré de protection (IP) | — | Finition de surface | — | Avec fentes d’aération | — |
Degré de protection (NEMA) | — |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Espacement modulaire (MW)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles