Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2203328 |
2203329 |
2203330 |
2203331 |
2203332 |
2203333 |
2203334 |
2203335 |
2203337 |
2203340 |
2203343 |
2203345 |
2203443 |
2203444 |
2203445 |
2203446 |
2203447 |
2203448 |
2203450 |
2203451 |
2203453 |
2203454 |
2203455 |
2203456 |
2203457 |
2203458 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Numéro RAL | Espacement modulaire (MW) | Avec filtrage de tri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.38 € | 6 | 7 jours | Autre | 125 | 87 | 47 | 7035 | 0.125 | Non | |||
35.38 € | 6 | 7 jours | Noir | 125 | 87 | 47 | 9005 | 0.125 | — | |||
39.07 € | 5 | 7 jours | Noir | 125 | 87 | 67 | 9005 | 0.125 | — | |||
39.07 € | 5 | 7 jours | Autre | 125 | 87 | 67 | 7035 | 0.125 | Non | |||
42.82 € | 5 | 7 jours | Autre | 145 | 125 | 47 | 7035 | 0.145 | Non | |||
42.82 € | 5 | 7 jours | Noir | 145 | 125 | 47 | 9005 | 0.145 | — | |||
46.52 € | 4 | 7 jours | Autre | 145 | 125 | 67 | 7035 | 0.145 | Non | |||
46.52 € | 4 | 7 jours | Noir | 145 | 125 | 67 | 9005 | 0.145 | — | |||
52.75 € | 4 | 7 jours | Noir | 195 | 145 | 47 | 9005 | 0.195 | — | |||
56.44 € | 4 | 7 jours | Noir | 195 | 145 | 67 | 9005 | 0.195 | — | |||
63.25 € | 3 | 7 jours | Noir | 237 | 195 | 47 | 9005 | 0.237 | — | |||
67.00 € | 3 | 7 jours | Noir | 237 | 195 | 67 | 9005 | 0.237 | — | |||
35.38 € | 6 | 7 jours | Autre | 125 | 87 | 47 | 7035 | 0.125 | — | |||
35.38 € | 6 | 7 jours | Noir | 125 | 87 | 47 | 9005 | 0.125 | — | |||
39.07 € | 5 | 7 jours | Autre | 125 | 87 | 67 | 7035 | 0.125 | — | |||
39.07 € | 5 | 7 jours | Noir | 125 | 87 | 67 | 9005 | 0.125 | — | |||
42.82 € | 5 | 7 jours | Autre | 145 | 125 | 47 | 7035 | 0.145 | — | |||
42.82 € | 5 | 7 jours | Noir | 145 | 125 | 47 | 9005 | 0.145 | — | |||
46.52 € | 4 | 7 jours | Autre | 145 | 125 | 67 | 7035 | 0.145 | — | |||
46.52 € | 4 | 7 jours | Noir | 145 | 125 | 67 | 9005 | 0.145 | — | |||
52.75 € | 4 | 7 jours | Autre | 195 | 145 | 47 | 7035 | 0.195 | — | |||
52.75 € | 4 | 7 jours | Autre | 195 | 145 | 67 | 7035 | 0.195 | — | |||
63.25 € | 3 | 7 jours | Autre | 237 | 195 | 47 | 7035 | 0.237 | — | |||
63.25 € | 3 | 7 jours | Noir | 237 | 195 | 47 | 9005 | 0.237 | — | |||
67.00 € | 3 | 7 jours | Autre | 237 | 195 | 67 | 7035 | 0.237 | — | |||
67.00 € | 3 | 7 jours | Noir | 237 | 195 | 67 | 9005 | 0.237 | — |
Loading...
Matériau | Plastique | Température de service(°C) | -40|100 | Type d’enceinte | — |
---|---|---|---|---|---|
Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé | — | Logement côte à côte | — | Montage sur rail possible | Non |
Montage mural possible | Non | Degré de protection (IP) | — | Finition de surface | — |
Avec fentes d’aération | — | Degré de protection (NEMA) | — |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Profondeur(mm)
Numéro RAL
Espacement modulaire (MW)
Avec filtrage de tri
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles