Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2200322 |
2278872 |
2278940 |
2279253 |
2907431 |
2914181 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Numéro RAL | Avec fentes d’aération | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.80 € | 110 | 25 jours | Autre | 7035 | — | |||
- | 120 | 22 jours | Vert | 6021 | — | |||
1.88 € | 100 | 29 jours | Autre | — | — | |||
1.58 € | 250 | 23 jours | Autre | — | — | |||
17.74 € | 11 | 7 jours | Vert | 6021 | Non | |||
17.74 € | 20 | 30 jours | Autre | 7035 | — |
Loading...
Matériau | Plastique | Largeur(mm) | 17.6 | Hauteur(mm) | 99 |
---|---|---|---|---|---|
Profondeur(mm) | 45.85 | Température de service(°C) | -40|105 | Type d’enceinte | — |
Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé | — | Logement côte à côte | — | Espacement modulaire (MW) | 0.0175 |
Montage sur rail possible | Non | Montage mural possible | Non | Avec filtrage de tri | Non |
Degré de protection (IP) | — | Finition de surface | — | Degré de protection (NEMA) | — |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Numéro RAL
Avec fentes d’aération
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles