Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2278953 |
2278966 |
2279282 |
2707741 |
2853734 |
2896801 |
2914880 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Numéro RAL | Avec fentes d’aération | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.95 € | 100 | 23 jours | Autre | 99 | 45.85 | 7035 | — | |||
1.95 € | 100 | 29 jours | Vert | 99 | 45.85 | 6021 | — | |||
1.58 € | 120 | 7 jours | Autre | 99 | 45.85 | 7035 | — | |||
6.54 € | 28 | 12 jours | Vert | 99 | 45.85 | 6021 | Non | |||
17.85 € | 20 | 7 jours | Autre | 99 | 45.85 | 7035 | — | |||
1.95 € | 200 | 12 jours | Autre | 99 | 45.85 | 7035 | — | |||
2.14 € | 90 | 7 jours | Autre | 102 | 60.15 | 7035 | Non |
Loading...
Matériau | Plastique | Largeur(mm) | 22.6 | Température de service(°C) | -40|105 |
---|---|---|---|---|---|
Type d’enceinte | — | Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé | — | Logement côte à côte | — |
Espacement modulaire (MW) | 0.0225 | Montage sur rail possible | Non | Montage mural possible | Non |
Avec filtrage de tri | Non | Degré de protection (IP) | — | Finition de surface | — |
Degré de protection (NEMA) | — |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Hauteur(mm)
Profondeur(mm)
Numéro RAL
Avec fentes d’aération
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles