Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1074956 |
1074963 |
1074965 |
1074966 |
1074967 |
2200789 |
2201448 |
2201509 |
2201510 |
2201511 |
2201512 |
2201513 |
2201514 |
2201766 |
2201769 |
2201770 |
2201771 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Matériau | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Espacement modulaire (MW) | Avec filtrage de tri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.53 € | 80 | 98 jours | Noir | — | 45 | — | — | — | — | |||
2.53 € | 80 | 98 jours | Noir | — | 45.1 | 74.65 | 36.95 | — | — | |||
2.53 € | 80 | 98 jours | Autre | — | 45.1 | 74.65 | 36.95 | — | — | |||
2.53 € | 80 | 98 jours | Autre | — | 45.1 | 74.65 | 36.95 | — | — | |||
2.53 € | 80 | 98 jours | Autre | — | 45.1 | 74.65 | 36.95 | — | — | |||
2.14 € | 90 | 7 jours | Autre | Autre | 45.1 | 74.65 | 36.95 | 0.045 | Non | |||
2.14 € | 90 | 7 jours | Noir | Autre | 45.1 | 74.65 | 36.95 | 0.045 | Non | |||
2.42 € | 80 | 98 jours | Autre | Autre | 45.1 | 75.26 | 36.95 | 0.045 | Non | |||
2.42 € | 80 | 98 jours | Noir | Autre | 45.1 | 75.26 | 36.95 | 0.045 | Non | |||
2.42 € | 80 | 98 jours | Noir | Autre | 45.1 | 75.26 | 36.95 | 0.045 | Non | |||
2.42 € | 80 | 7 jours | Autre | Autre | 45.1 | 75.26 | 36.95 | 0.045 | Non | |||
2.42 € | 80 | 7 jours | Autre | Autre | 45.1 | 75.26 | 36.95 | 0.045 | Non | |||
2.42 € | 80 | 98 jours | Noir | Autre | 45.1 | 75.26 | 36.95 | 0.045 | Non | |||
2.14 € | 90 | 98 jours | Noir | Autre | 45.1 | 74.65 | 36.95 | 0.045 | Non | |||
2.14 € | 90 | 98 jours | Autre | Autre | 45.1 | 74.65 | 36.95 | 0.045 | Non | |||
2.14 € | 90 | 7 jours | Autre | Autre | 45.1 | 74.65 | 36.95 | 0.045 | Non | |||
2.14 € | 90 | 7 jours | Noir | Autre | 45.1 | 74.65 | 36.95 | 0.045 | Non |
Loading...
Numéro RAL | — | Température de service(°C) | -40|80 | Type d’enceinte | — |
---|---|---|---|---|---|
Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé | — | Logement côte à côte | — | Montage sur rail possible | Non |
Montage mural possible | Non | Degré de protection (IP) | — | Finition de surface | — |
Avec fentes d’aération | — | Degré de protection (NEMA) | — |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Matériau
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Profondeur(mm)
Espacement modulaire (MW)
Avec filtrage de tri
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles