Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1056065 |
2203404 |
2203477 |
2203479 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Température de service (°C) | Espacement modulaire (MW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.77 € | 39 | 63 jours | — | -|- | 0.0162 | |||
4.96 € | 37 | 7 jours | Bleu | -40|100 | — | |||
4.96 € | 37 | 61 jours | Noir | -40|100 | — | |||
4.96 € | 37 | 61 jours | Gris | -40|100 | — |
Loading...
Matériau | Autre | Largeur(mm) | 16.2 | Hauteur(mm) | 16.2 |
---|---|---|---|---|---|
Profondeur(mm) | 27.05 | Numéro RAL | — | Type d’enceinte | — |
Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé | — | Logement côte à côte | — | Montage sur rail possible | Non |
Montage mural possible | Non | Avec filtrage de tri | — | Degré de protection (IP) | — |
Finition de surface | — | Avec fentes d’aération | — | Degré de protection (NEMA) | — |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Température de service(°C)
Espacement modulaire (MW)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles