CI, carte de circuit imprimé pour BC 107,6 DEV-KIT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2202544

Référence pièce
2202544
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

22.07 €

9 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Vert Matériau Largeur(mm)
Hauteur(mm) Profondeur(mm) Numéro RAL
Température de service(°C) 110|110 Type d’enceinte Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé
Logement côte à côte Espacement modulaire (MW) 0.00254 Montage sur rail possible Non
Montage mural possible Non Avec filtrage de tri Non Degré de protection (IP)
Finition de surface Avec fentes d’aération Degré de protection (NEMA)

Vous vous trouvez sur la page de CI, carte de circuit imprimé pour BC 107,6 DEV-KIT, le numéro d'article est le suivant: 2202544.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2202544.

Assistance technique