Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1074661 |
1126202 |
2201450 |
2201451 |
2201454 |
2201455 |
2201678 |
2201869 |
2201881 |
2201919 |
2201976 |
2201982 |
2201984 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Hauteur (mm) | Numéro RAL | Espacement modulaire (MW) | Avec filtrage de tri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.46 € | 480 | 23 jours | Autre | 89.7 | — | — | — | |||
42.08 € | 100 | 26 jours | — | 89.7 | 7035 | — | — | |||
10.71 € | 500 | 25 jours | Autre | 62.2 | 7035 | 0.1616 | Non | |||
5.86 € | 500 | 25 jours | Autre | 89.7 | 7035 | 0.1616 | Non | |||
5.86 € | 500 | 25 jours | Autre | 89.7 | 7035 | 0.1616 | Non | |||
10.71 € | 500 | 25 jours | Autre | 89.7 | — | 0.1616 | Non | |||
10.71 € | 10 | 22 jours | Autre | 89.7 | — | 0.1616 | Non | |||
5.86 € | 500 | 25 jours | Autre | 89.7 | — | 0.1616 | Non | |||
5.86 € | 500 | 25 jours | Autre | 89.7 | — | 0.1616 | Non | |||
5.86 € | 500 | 37 jours | Autre | 89.7 | — | 0.1616 | Non | |||
10.71 € | 500 | 25 jours | Autre | 89.7 | — | 0.1616 | Non | |||
5.86 € | 500 | 25 jours | Autre | 89.7 | — | 0.1616 | Non | |||
5.86 € | 500 | 25 jours | Autre | 89.7 | — | 0.1616 | Non |
Loading...
Matériau | Plastique | Largeur(mm) | 161.6 | Profondeur(mm) | 54.85 |
---|---|---|---|---|---|
Température de service(°C) | -40|105 | Type d’enceinte | — | Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé | — |
Logement côte à côte | — | Montage sur rail possible | Non | Montage mural possible | Non |
Degré de protection (IP) | — | Finition de surface | — | Avec fentes d’aération | — |
Degré de protection (NEMA) | — |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Hauteur(mm)
Numéro RAL
Espacement modulaire (MW)
Avec filtrage de tri
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles