Bouchon obturateur, boîtier rail DIN, EH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1071139
1071142
1071144
1071147
1074611
1074614
1074622
1074664
2201840
2201841
2201842
2201843
2201844
2201845
2201846
2201847
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Matériau Largeur
(mm)
Profondeur
(mm)
Espacement modulaire (MW) Avec filtrage de tri

0.73 €

250 98 jours Noir21.3533.39

0.73 €

250 98 jours Autre16.319.65

0.73 €

250 98 jours Noir21.3533.39

0.73 €

250 98 jours Noir16.319.65

0.73 €

250 98 jours Autre16.333.39

0.73 €

250 98 jours Noir16.333.39

0.73 €

250 98 jours Autre21.3533.39

0.73 €

250 98 jours Noir21.3533.39

0.60 €

350 7 jours AutreAutre16.319.650.0175Non

0.60 €

350 98 jours NoirAutre16.319.650.0175Non

0.60 €

350 98 jours NoirAutre21.3519.650.0225Non

0.60 €

350 7 jours AutreAutre21.3519.650.0225Non

0.60 €

350 7 jours AutreAutre21.3533.390.0225Non

0.60 €

350 98 jours NoirAutre21.3533.390.0225Non

0.60 €

350 98 jours NoirAutre16.333.39Non

0.60 €

350 98 jours AutreAutre16.333.39Non

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hauteur(mm) 13.67 Numéro RAL Température de service(°C) -40|80
Type d’enceinte Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé Logement côte à côte
Montage sur rail possible Non Montage mural possible Non Degré de protection (IP)
Finition de surface Avec fentes d’aération Degré de protection (NEMA)

Assistance technique