Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2200327 |
2279826 |
2279923 |
2707754 |
2709192 |
2853255 |
2869032 |
2909905 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Numéro RAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.04 € | 60 | 25 jours | Autre | 7035 | |||
3.17 € | 60 | 23 jours | Vert | 6021 | |||
3.17 € | 60 | 22 jours | Autre | 7035 | |||
14.68 € | 13 | 12 jours | Vert | 6021 | |||
3.52 € | 60 | 7 jours | Vert | 6021 | |||
3.17 € | 60 | 12 jours | Autre | 7035 | |||
51.69 € | 10 | 12 jours | Autre | 7035 | |||
51.69 € | 4 | 7 jours | Vert | 6021 |
Loading...
Matériau | Plastique | Largeur(mm) | 45.2 | Hauteur(mm) | 99 |
---|---|---|---|---|---|
Profondeur(mm) | 45.85 | Température de service(°C) | -40|105 | Type d’enceinte | — |
Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé | — | Logement côte à côte | — | Espacement modulaire (MW) | 0.045 |
Montage sur rail possible | Non | Montage mural possible | Non | Avec filtrage de tri | Non |
Degré de protection (IP) | — | Finition de surface | — | Avec fentes d’aération | — |
Degré de protection (NEMA) | — |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Numéro RAL
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles