Partie supérieure de boîtier pour rail DIN, ME 35

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2200660
2914864
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Numéro RAL Espacement modulaire (MW)

3.07 €

250 22 jours Bleu5015

3.07 €

60 7 jours Autre70350.035

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Plastique Largeur(mm) 35.2 Hauteur(mm) 99
Profondeur(mm) 45.85 Température de service(°C) -40|105 Type d’enceinte
Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé Logement côte à côte Montage sur rail possible Non
Montage mural possible Non Avec filtrage de tri Non Degré de protection (IP)
Finition de surface Avec fentes d’aération Degré de protection (NEMA)

Assistance technique