Amplificateur séparateur alimentation/entrée, adaptateur E/S (IOA) avec répéteur d’alimentation à trois voies, IOA RPSS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2908452

Référence pièce
2908452
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

249.10 €

1 98 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Largeur(mm) 9.8 Hauteur(mm) 75.2
Profondeur(mm) 113.2 Courant nominal(A) Tension nominale(V)
Nombre de pôles Type de raccordement électrique, côté installation Connexion à vis Degré de pollution 2
Type de raccordement électrique, côté commande Autre

Vous vous trouvez sur la page de Amplificateur séparateur alimentation/entrée, adaptateur E/S (IOA) avec répéteur d’alimentation à trois voies, IOA RPSS, le numéro d'article est le suivant: 2908452.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2908452.

Assistance technique