Connecteur, PP

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3211271
3211272
3211273
3211275
3211276
3211277
3211278
3211279
3211280
3211281
3211282
3211283
3211284
3211285
3211286
3211287
3211288
3211290
3211291
3211292
3211293
3211294
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles Largeur/dimension de la grille
(mm)
Nombre total de pôles (sans contact de terre)

1.01 €

200 7 jours 15.21

1.01 €

200 47 jours 15.21

1.01 €

200 7 jours 15.21

1.01 €

200 7 jours 15.21

1.01 €

200 47 jours 15.21

1.01 €

200 7 jours 15.21

1.01 €

200 47 jours 15.21

1.01 €

200 7 jours 15.21

1.01 €

200 7 jours 15.21

1.66 €

150 7 jours 210.42

2.32 €

100 23 jours 315.63

2.98 €

100 7 jours 420.84

3.65 €

50 47 jours 5265

4.32 €

50 78 jours 631.26

4.96 €

50 23 jours 736.47

5.62 €

50 7 jours 841.68

6.30 €

50 47 jours 946.89

7.60 €

30 47 jours 1157.211

8.26 €

30 7 jours 1262.412

8.92 €

30 47 jours 1367.613

9.59 €

20 23 jours 1472.814

10.24 €

20 7 jours 157815

Loading...

  1. 1

Informations de base

Modèle Tension nominale(V) 800 Type de raccordement électrique Connexion à pince ressort
Empilable Oui Section de conducteur plein raccordable(mm²) 0.14|4 Section de conducteur torsadé raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.14|2.5
Section de conducteur torsadé raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.14|2.5 Section de conducteur multibrin raccordable(mm²) 0.14|2.5 Section de conducteur raccordable(mm²) 0.14|4
Courant assigné In(A) 24

Assistance technique