Module relais, UM-2KS50

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2901585

Référence pièce
2901585
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,223.00 €

5 54 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Rail DIN (profilé chapeau)/rail en G TH35/G32 Largeur(mm) 240 Hauteur(mm) 125.4
Profondeur(mm) 76 Courant nominal(A) 0.004 Tension nominale(V) 24
Nombre de pôles 20 Type de raccordement électrique, côté installation Connexion à vis Degré de pollution 2
Type de raccordement électrique, côté commande Autre

Vous vous trouvez sur la page de Module relais, UM-2KS50, le numéro d'article est le suivant: 2901585.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2901585.

Assistance technique