Boîtier portatif, HCS-T MAXI

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2203142
2203143
2203144
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

54.70 €

4 40 jours

60.19 €

4 40 jours

109.08 €

2 40 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Autre Matériau Autre Largeur(mm) 116
Hauteur(mm) 253 Profondeur(mm) 46 Numéro RAL 7035
Température de service(°C) -|- Type d’enceinte Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé
Logement côte à côte Espacement modulaire (MW) 0.116 Montage sur rail possible Non
Montage mural possible Non Avec filtrage de tri Non Degré de protection (IP)
Finition de surface Avec fentes d’aération Degré de protection (NEMA)

Assistance technique