Module d’interface FLKM

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2304429
2304432
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Profondeur
(mm)
Tension nominale
(V)

83.50 €

3 54 jours 55.87950

80.55 €

3 33 jours 44.56625

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Rail DIN (profilé chapeau)/rail en G TH35/G32 Hauteur(mm) 89.6 Courant nominal(A) 1
Nombre de pôles 16 Type de raccordement électrique, côté installation Connexion à vis Degré de pollution 2
Type de raccordement électrique, côté commande Autre

Assistance technique