Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Couleur | Autre | Matériau | Autre | Largeur(mm) | 87 |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur(mm) | 164 | Profondeur(mm) | 31 | Numéro RAL | 7035 |
Température de service(°C) | -|- | Type d’enceinte | — | Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé | — |
Logement côte à côte | — | Espacement modulaire (MW) | 0.087 | Montage sur rail possible | Non |
Montage mural possible | Non | Degré de protection (IP) | — | Finition de surface | — |
Avec fentes d’aération | — | Degré de protection (NEMA) | — |
Configurer
Propriétés de base
Avec filtrage de tri
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles