Module passif, VIP-3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2904281
2904282
2908464
2908465
2908495
2908496
2908497
2908499
2908845
2908846
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Profondeur
(mm)
Tension nominale
(V)
Nombre de pôles Type de raccordement électrique, côté installation Degré de pollution

78.45 €

3 7 jours 5275.8632414Autre2

65.55 €

3 7 jours 52.0275.95632514Autre2

70.80 €

3 57 jours 82.568.860.72514Connexion à vis

70.80 €

3 82 jours 82.575.8636014Autre

93.25 €

2 7 jours 97.768.860.76050Connexion à vis

93.25 €

2 7 jours 97.775.8636050Autre

98.05 €

2 58 jours 128.268.860.76050Connexion à vis

98.05 €

2 58 jours 128.275.8636050Autre

70.80 €

3 58 jours 82.568.860.76014Connexion à vis

70.80 €

3 58 jours 82.575.8636014Autre

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Rail DIN (profilé chapeau)/rail en G TH35/G32 Courant nominal(A) 1 Type de raccordement électrique, côté commande Autre

Assistance technique