Boîtier portatif, HCS-T MINI

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2203130
2203131
2203134
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Température de service
(°C)

33.63 €

6 40 jours -40|80

33.63 €

6 40 jours -|-

67.64 €

3 40 jours -|-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Autre Matériau Autre Largeur(mm) 85
Hauteur(mm) 182.5 Profondeur(mm) 30 Numéro RAL 7035
Type d’enceinte Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé Logement côte à côte
Espacement modulaire (MW) 0.085 Montage sur rail possible Non Montage mural possible Non
Avec filtrage de tri Non Degré de protection (IP) Finition de surface
Avec fentes d’aération Degré de protection (NEMA)

Assistance technique