Boîtier pour rail DIN, ME-IO

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2201799
2201800
2201801
2201802
2201803
2201804
2201805
2201806
2201809
2202506
2202581
2202582
2202583
2202616
2202618
2202620
2202622
2202626
2202629
2202630
2202634
2202635
2202662
2202663
2202664
2202665
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Profondeur
(mm)
Numéro RAL Température de service
(°C)
Espacement modulaire (MW) Montage sur rail possible Avec filtrage de tri Avec fentes d’aération

1.90 €

100 7 jours 18.921.821.8-40|1050.0189NonNonNon

1.94 €

100 7 jours 18.932.832.8-40|1050.0189NonNonNon

1.94 €

100 23 jours 18.932.832.8-40|1050.0189NonNonNon

1.98 €

100 7 jours 18.943.843.8-40|1050.0189NonNonNon

1.99 €

100 23 jours 18.954.854.8-40|1050.0189NonNonNon

2.03 €

90 7 jours 18.965.865.8-40|1050.0189NonNonNon

2.09 €

90 7 jours 18.976.876.8-40|1050.0189NonNonNon

2.13 €

90 23 jours 18.998.898.8-40|1050.0189NonNon

6.63 €

30 7 jours 18.9109.664.37035-40|1050.0189OuiNon

6.91 €

30 7 jours 18.9120.664.37035-40|1050.0189OuiNon

3.07 €

60 7 jours 18.921.9111.9-|-0.02094Non

2.37 €

90 7 jours 18.921.9111.9-|-0.02094Non

7.40 €

36 98 jours 75.87109.8120.6-|-0.0759Non

2.30 €

90 98 jours 18.921.921.9-|-0.0189NonNon

11.09 €

20 15 jours 37.9120.664.37035-40|1050.0376OuiNon

18.00 €

20 16 jours 75.9120.664.37035-40|1050.0759OuiNon

3.38 €

60 98 jours 20.94114.1111.9-|-0.02094NonNon

3.66 €

60 98 jours 20.94114.1111.9-|-0.02094NonNon

3.38 €

60 7 jours 2.69112.2111.9-|-0.00269NonNon

2.84 €

72 7 jours 18.9109.8109.8-|-0.0189NonNon

2.13 €

96 7 jours 18.987.887.8-40|1050.0189NonNon

0.68 €

270 7 jours 11.716.19.25-|-0.0161NonNon

5.55 €

36 98 jours 56.88109.8109.8-|-0.05688NonNon

12.46 €

20 7 jours 37.6120.664.37035-40|1050.0376OuiNon

19.38 €

10 7 jours 75.9120.664.37035-40|1050.0759OuiNon

3.97 €

60 7 jours 37.89109.8109.8-|-0.03789NonNon

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Autre Matériau Plastique Type d’enceinte
Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé Logement côte à côte Montage mural possible Non
Degré de protection (IP) Finition de surface Degré de protection (NEMA)

Assistance technique