Boîtier pour rail DIN, ME MAX

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2200524
2200525
2200527
2200528
2200529
2200530
2200531
2200532
2200533
2200546
2200547
2201314
2201323
2201326
2201333
2201337
2201537
2201538
2201539
2201546
2201547
2279017
2713094
2713104
2713492
2713502
2713515
2713528
2713544
2713609
2713641
2713670
2713683
2713696
2713913
2869249
2869375
2869391
2914084
2914097
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Profondeur
(mm)
Numéro RAL Température de service
(°C)
Espacement modulaire (MW) Avec fentes d’aération

19.22 €

10 12 jours Autre67.599114.57035-40|1050.0675Oui

19.22 €

10 12 jours Autre67.599114.57035-40|1050.0675Non

18.00 €

20 12 jours Autre67.599114.57035-40|1050.0675Non

20.64 €

10 23 jours Autre67.599114.57035-40|1050.0675Non

24.50 €

10 23 jours Autre9099114.57035-40|1050.09Oui

24.50 €

10 12 jours Autre9099114.57035-40|1050.09Non

22.02 €

10 32 jours Autre9099114.57035-40|1050.09Oui

22.02 €

10 22 jours Autre9099114.57035-40|1050.09Non

25.71 €

10 23 jours Autre9099114.57035-40|1050.09Non

25.71 €

10 32 jours Autre9099114.57035-40|1050.09Oui

20.64 €

10 23 jours Autre67.599114.57035-40|1050.0675Oui

10.82 €

17 7 jours Autre17.5114.5997035-40|-400.0175

20.91 €

9 7 jours Autre3599114.57035-40|1050.035

16.53 €

12 7 jours Autre4599114.57035-40|1050.045

21.33 €

9 7 jours Autre67.599114.57035-40|1050.0675

26.40 €

7 7 jours Autre9099114.57035-40|1050.09

9.54 €

100 22 jours Autre17.599114.57035-40|1050.0175

9.82 €

20 7 jours Autre22.599114.57035-40|1050.0225

9.82 €

20 32 jours Autre22.599114.57035-40|1050.0225

9.66 €

19 22 jours Autre22.599114.57035-40|1050.0225

9.66 €

19 22 jours Autre22.599114.57035-40|1050.0225

7.00 €

30 7 jours Autre12.599114.57035-40|1050.0125Non

16.42 €

20 7 jours Autre6.293.1102.57035-40|1050.0062

16.42 €

20 7 jours Autre6.293.1102.57035-40|1050.0062

15.89 €

20 7 jours Autre4599114.57035-40|1050.045Non

15.89 €

20 7 jours Autre4599114.57035-40|1050.045Non

10.15 €

20 29 jours Autre17.599114.57035-40|1050.0175Non

15.31 €

20 29 jours Autre3599114.57035-40|1050.035Non

14.04 €

20 12 jours Autre3599114.57035-40|1050.035Non

8.86 €

30 7 jours Autre17.599114.57035-40|1050.0175Non

10.15 €

20 12 jours Autre17.599114.57035-40|1050.0175Oui

14.04 €

20 7 jours Autre3599114.57035-40|1050.035Oui

14.04 €

20 12 jours Autre3599114.57035-40|1050.035Non

14.04 €

20 7 jours Autre3599114.57035-40|1050.035Oui

14.57 €

20 7 jours Autre4599114.57035-40|1050.045Oui

9.12 €

20 12 jours Noir22.599114.59005-40|1050.0225

12.41 €

20 7 jours Autre458570.47035-40|1050.045Non

13.31 €

20 7 jours Autre4585927035-40|1050.045Non

8.56 €

30 7 jours Autre12.599114.57035-40|1050.0125

8.56 €

30 29 jours Autre12.599114.57035-40|1050.0125Non

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Plastique Type d’enceinte Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé
Logement côte à côte Montage sur rail possible Oui Montage mural possible Non
Avec filtrage de tri Non Degré de protection (IP) Finition de surface
Degré de protection (NEMA)

Assistance technique