Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Matériau | Plastique | Largeur(mm) | 107.6 | Hauteur(mm) | 89.7 |
---|---|---|---|---|---|
Profondeur(mm) | 54.85 | Type d’enceinte | — | Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé | — |
Logement côte à côte | — | Espacement modulaire (MW) | — | Montage sur rail possible | Non |
Montage mural possible | Non | Degré de protection (IP) | — | Finition de surface | — |
Avec fentes d’aération | — | Degré de protection (NEMA) | — |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Numéro RAL
Température de service(°C)
Avec filtrage de tri
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles