Ensembles de terminaison VIP côté installation (FTA), IOA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2906598
2906599
2906600
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Courant nominal
(A)

7.61 €

24 79 jours 1

42.98 €

5 84 jours 0.5

42.98 €

5 84 jours 1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Largeur(mm) 10.3 Hauteur(mm) 64.2
Profondeur(mm) 72.9 Tension nominale(V) 24 Nombre de pôles 1
Type de raccordement électrique, côté installation Degré de pollution Type de raccordement électrique, côté commande

Assistance technique