Module passif, VIP-2

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2903802
2903804
2903869
2904279
2904280
2904283
2904286
2904288
2904289
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Tension nominale
(V)
Nombre de pôles Type de raccordement électrique, côté installation Degré de pollution

70.10 €

3 7 jours 82.572.16014Autre2

98.05 €

2 7 jours 107.972.16050Autre2

37.65 €

5 58 jours 4565.56016Connexion à vis

72.95 €

3 58 jours 41.972.12414Autre2

157.70 €

2 58 jours 107.972.12450Autre2

63.05 €

3 58 jours 5272.16014Autre2

92.55 €

2 58 jours 97.772.12550Autre2

77.25 €

3 58 jours 82.572.12520Autre2

113.00 €

2 58 jours 107.972.16050Autre2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Rail DIN (profilé chapeau)/rail en G TH35/G32 Profondeur(mm) 56 Courant nominal(A) 1
Type de raccordement électrique, côté commande Autre

Assistance technique