Dispositif anti-surtension de type 3, limiteur type 3, BT-1S

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2800625
2803409
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Avec contact de télésignalisation Signalisation sur l’appareil

84.10 €

3 16 jours OuiOptique

84.10 €

10 7 jours NonAcoustique

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Autre Nombre de pôles 2 Niveau de protection en tension(kV) 1.3
Tension permanente max. AC(V) 275 Courant de décharge total (8/20) (L+N-PE)(kA) 3 Courant assigné de surtension de décharge (8/20) (L-N)(kA) 3
Courant nominal de charge(A) 16 Tension nominale AC(V) 230 Tension nominale DC(V)
Type de catégorie 3 Oui Niveau de protection en tension L-N(kV) 1.3 Niveau de protection en tension L-PE/N-PE(kV) 1.5
Tension permanente max. DC(V) Indice de protection (IP) Avec filtre antiparasite Non
Section max. de conducteur plein (plein, torsadé)(mm²) 2.5 Section max. de conducteur souple (torsadé)(mm²) 2.5 Courant de décharge total (8/20) (L1+L2+L3+N-PE)(kA)

Assistance technique