Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Matériau | Autre | Largeur(mm) | 90 | Hauteur(mm) | 37.5 |
---|---|---|---|---|---|
Profondeur(mm) | 18.4 | Numéro RAL | — | Température de service(°C) | -|- |
Type d’enceinte | — | Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé | — | Logement côte à côte | — |
Espacement modulaire (MW) | — | Montage sur rail possible | Non | Montage mural possible | Non |
Avec filtrage de tri | — | Degré de protection (IP) | — | Finition de surface | — |
Avec fentes d’aération | — | Degré de protection (NEMA) | — |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles