Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Matériau | — | Largeur(mm) | 18 | Hauteur(mm) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
Profondeur(mm) | 21.5 | Numéro RAL | — | Température de service(°C) | -|- |
Type d’enceinte | — | Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé | — | Logement côte à côte | — |
Montage sur rail possible | Non | Montage mural possible | Non | Avec filtrage de tri | — |
Degré de protection (IP) | — | Finition de surface | — | Avec fentes d’aération | — |
Degré de protection (NEMA) | — |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Espacement modulaire (MW)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles