Module d’extension de sortie VARIOFACE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2962379

Référence pièce
2962379
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

-

1 Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Rail DIN (profilé chapeau)/rail en G TH35/G32 Largeur(mm) 285.1 Hauteur(mm) 111.8
Profondeur(mm) 52 Courant nominal(A) Tension nominale(V) 24
Nombre de pôles 20 Type de raccordement électrique, côté installation Autre Degré de pollution 2
Type de raccordement électrique, côté commande Autre

Vous vous trouvez sur la page de Module d’extension de sortie VARIOFACE, le numéro d'article est le suivant: 2962379.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2962379.

Assistance technique