Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1050543
Méthode de montage | — | Largeur(mm) | 152.4 | Hauteur(mm) | 120.7 |
---|---|---|---|---|---|
Profondeur(mm) | 38.3 | Courant nominal(A) | 0.25 | Tension nominale(V) | — |
Nombre de pôles | — | Type de raccordement électrique, côté installation | — | Degré de pollution | — |
Type de raccordement électrique, côté commande | — |
Vous vous trouvez sur la page de Module d’interface, FLX, le numéro d'article est le suivant: 1050543.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1050543.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles