Partie supérieure de boîtier pour rail DIN, EH 22

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1025855
1025865
1025889
1026264
1026270
1034687
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Matériau

2.41 €

80 Devis NoirAutre

2.41 €

80 Devis AutreAutre

2.41 €

80 43 jours NoirAutre

2.41 €

80 Devis Autre

2.41 €

80 Devis Noir

2.04 €

90 Devis Autre

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 22.6 Hauteur(mm) 75.26 Profondeur(mm) 36.95
Numéro RAL Température de service(°C) -40|80 Type d’enceinte
Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé Logement côte à côte Espacement modulaire (MW)
Montage sur rail possible Non Montage mural possible Non Avec filtrage de tri
Degré de protection (IP) Finition de surface Avec fentes d’aération
Degré de protection (NEMA)

Assistance technique