Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Méthode de montage | Rail DIN (profilé chapeau)/rail en G TH35/G32 | Largeur(mm) | 61 | Hauteur(mm) | 126 |
---|---|---|---|---|---|
Profondeur(mm) | 71 | Courant nominal(A) | 0.05 | Tension nominale(V) | 24 |
Nombre de pôles | 16 | Type de raccordement électrique, côté installation | Connexion à vis | Degré de pollution | — |
Type de raccordement électrique, côté commande | Autre |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles