Bloc de jonction de dérivation, AGK 4-UT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3047112

Référence pièce
3047112
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.40 €

100 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Modèle Tension nominale(V) 1000 Nombre de pôles
Largeur/dimension de la grille(mm) 8.1 Type de raccordement électrique Connexion à vis Empilable Non
Nombre total de pôles (sans contact de terre) 1 Section de conducteur plein raccordable(mm²) 0.14|6 Section de conducteur torsadé raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.25|4
Section de conducteur torsadé raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.14|4 Section de conducteur multibrin raccordable(mm²) 0.14|4 Section de conducteur raccordable(mm²) 0.14|6
Courant assigné In(A) 32

Vous vous trouvez sur la page de Bloc de jonction de dérivation, AGK 4-UT, le numéro d'article est le suivant: 3047112.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3047112.

Assistance technique