Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2968522
Méthode de montage | Rail DIN (profilé chapeau)/rail en G TH35/G32 | Largeur(mm) | 232 | Hauteur(mm) | 125.4 |
---|---|---|---|---|---|
Profondeur(mm) | 98.5 | Courant nominal(A) | 0.63 | Tension nominale(V) | 24 |
Nombre de pôles | 32 | Type de raccordement électrique, côté installation | Autre | Degré de pollution | 2 |
Type de raccordement électrique, côté commande | Autre |
Vous vous trouvez sur la page de Module passif, UM-4LS, le numéro d'article est le suivant: 2968522.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2968522.
Configurer
Propriétés de base
Type
Propriétés optionnelles