Raccordement système, RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2905195

Référence pièce
2905195
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

80.05 €

3 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Largeur(mm) 130.4 Hauteur(mm) 31.9
Profondeur(mm) 75 Courant nominal(A) 1 Tension nominale(V) 30
Nombre de pôles 14 Type de raccordement électrique, côté installation Connexion enfichable Degré de pollution 2
Type de raccordement électrique, côté commande Autre

Vous vous trouvez sur la page de Raccordement système, RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT, le numéro d'article est le suivant: 2905195.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2905195.

Assistance technique