Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2314451
Méthode de montage | Rail DIN (profilé chapeau)/rail en G TH35/G32 | Largeur(mm) | 174 | Hauteur(mm) | 89.6 |
---|---|---|---|---|---|
Profondeur(mm) | 79.5 | Courant nominal(A) | 1 | Tension nominale(V) | 24 |
Nombre de pôles | 50 | Type de raccordement électrique, côté installation | Connexion à vis | Degré de pollution | 2 |
Type de raccordement électrique, côté commande | Autre |
Vous vous trouvez sur la page de Module passif, FLKMS-KS50, le numéro d'article est le suivant: 2314451.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2314451.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles