Conduits de lumière, HS LC-H

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1036658
1036724
1036727
1043044
1071316
2202313
2202314
2202315
2202316
2202317
2202318
2202319
2202320
2202321
2202322
2202323
2202531
2202532
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau Espacement modulaire (MW) Avec filtrage de tri

2.20 €

100 7 jours Plastique

7.46 €

100 7 jours Plastique

7.46 €

100 7 jours Plastique

3.92 €

100 7 jours Plastique

3.92 €

100 89 jours Plastique

2.47 €

100 7 jours Non

2.47 €

100 89 jours Non

2.39 €

100 7 jours Plastique0.00508Non

2.37 €

100 7 jours Plastique0.00254Non

4.29 €

100 7 jours Plastique0.00254Non

10.02 €

100 7 jours Plastique0.00254Non

18.05 €

100 89 jours Plastique0.00254Non

4.29 €

100 7 jours Plastique0.00254Non

10.02 €

100 7 jours Plastique0.00254Non

15.99 €

100 7 jours Plastique0.00254Non

18.05 €

100 89 jours Plastique0.00254Non

7.82 €

100 7 jours Plastique0.00254Non

7.82 €

100 7 jours Plastique0.00254Non

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Autre Largeur(mm) Hauteur(mm)
Profondeur(mm) Numéro RAL Température de service(°C) -40|85
Type d’enceinte Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé Logement côte à côte
Montage sur rail possible Non Montage mural possible Non Degré de protection (IP)
Finition de surface Avec fentes d’aération Degré de protection (NEMA)

Assistance technique