Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1071767 |
1071794 |
1072494 |
1072501 |
1072519 |
1072520 |
1099531 |
1099555 |
2203888 |
2203889 |
2203890 |
2203891 |
2203892 |
2203893 |
2203894 |
2203895 |
2203896 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Matériau | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Numéro RAL | Température de service (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.16 € | 160 | 28 jours | — | Plastique | 25 | 7 | 45 | — | -40|105 | |||
0.83 € | 230 | 28 jours | — | Autre | 25 | — | 22.5 | — | -|- | |||
1.41 € | 130 | 39 jours | — | Plastique | 25 | 7 | 22.5 | — | -40|105 | |||
1.41 € | 130 | 26 jours | — | Plastique | 25 | 7 | 22.5 | — | -40|105 | |||
1.16 € | 160 | 7 jours | — | Plastique | 25 | 7 | 45 | — | -40|105 | |||
0.83 € | 230 | 7 jours | — | Plastique | 25 | 7 | 22.5 | — | -40|105 | |||
0.83 € | 230 | 7 jours | Jaune | Autre | 25 | 7 | 22.5 | 7035 | -40|100 | |||
1.16 € | 160 | 28 jours | Jaune | Autre | 25 | 7 | 45 | 1018 | -40|100 | |||
0.66 € | 280 | 7 jours | Autre | Plastique | 20 | 7 | 22.5 | 7035 | -40|100 | |||
1.00 € | 190 | 7 jours | Autre | Plastique | 20 | 7 | 45 | 7035 | -40|100 | |||
0.83 € | 230 | 7 jours | Autre | Plastique | 25 | 7 | 22.5 | 7035 | -40|105 | |||
1.16 € | 160 | 7 jours | Autre | Plastique | 25 | 7 | 45 | 7035 | -40|105 | |||
1.25 € | 150 | 7 jours | Autre | Plastique | 20 | 7 | 22.5 | 7035 | -40|105 | |||
1.58 € | 120 | 7 jours | Autre | Plastique | 20 | 7 | 45 | — | -40|105 | |||
1.41 € | 130 | 7 jours | Autre | Plastique | 25 | 7 | 22.5 | 7035 | -40|105 | |||
1.41 € | 130 | 7 jours | Autre | Plastique | 25 | 7 | 22.5 | 7035 | -40|105 | |||
1.74 € | 110 | 7 jours | Autre | Plastique | 25 | 7 | 45 | 7035 | -40|105 |
Loading...
Type d’enceinte | — | Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé | — | Logement côte à côte | — |
---|---|---|---|---|---|
Espacement modulaire (MW) | — | Montage sur rail possible | Non | Montage mural possible | Non |
Avec filtrage de tri | — | Degré de protection (IP) | — | Finition de surface | — |
Avec fentes d’aération | — | Degré de protection (NEMA) | — |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Matériau
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Profondeur(mm)
Numéro RAL
Température de service(°C)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles