Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2203595 |
2203596 |
2203598 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Espacement modulaire (MW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.54 € | 9 | 40 jours | 148.3 | 114.3 | 1.5 | 0.1483 | |||
26.66 € | 7 | 40 jours | 195.4 | 114.3 | 1.5 | 0.1954 | |||
62.09 € | 3 | 40 jours | 323 | 250 | 2.5 | 0.323 |
Loading...
Couleur | Autre | Matériau | — | Numéro RAL | — |
---|---|---|---|---|---|
Température de service(°C) | -|- | Type d’enceinte | — | Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé | — |
Logement côte à côte | — | Montage sur rail possible | Non | Montage mural possible | Non |
Avec filtrage de tri | — | Degré de protection (IP) | — | Finition de surface | — |
Avec fentes d’aération | — | Degré de protection (NEMA) | — |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Profondeur(mm)
Espacement modulaire (MW)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles