Dispositif anti-surtension de type 3, TTC-6P

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1027584
1027586
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

130.00 €

2 46 jours

130.00 €

2 46 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Avec contact de télésignalisation Oui Nombre de pôles 2
Niveau de protection en tension(kV) 0.09 Tension permanente max. AC(V) 30 Courant de décharge total (8/20) (L+N-PE)(kA) 1
Courant assigné de surtension de décharge (8/20) (L-N)(kA) 1 Courant nominal de charge(A) 6 Tension nominale AC(V)
Tension nominale DC(V) 24 Type de catégorie 3 Oui Niveau de protection en tension L-N(kV)
Niveau de protection en tension L-PE/N-PE(kV) Signalisation sur l’appareil Optique Tension permanente max. DC(V) 30
Indice de protection (IP) Avec filtre antiparasite Non Section max. de conducteur plein (plein, torsadé)(mm²) 4
Section max. de conducteur souple (torsadé)(mm²) 2.5 Courant de décharge total (8/20) (L1+L2+L3+N-PE)(kA)

Assistance technique