Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2891026 |
2891045 |
2891047 |
2891048 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur (mm) | Nombre de ports 100 Mbit/s SC | Nombre de ports 10/100 Mbit/s RJ45 | Nombre d'autres ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 75 jours | 130 | 2 | 6 | 6 | |||
- | 1 | Devis | 143.61 | 0 | 8 | 8 | |||
- | 1 | 61 jours | 130 | 1 | 7 | 7 | |||
- | 1 | 26 jours | 130 | 2 | 6 | 6 |
Loading...
Méthode de montage | Rail DIN (profilé chapeau) | Largeur(mm) | 50 | Profondeur(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de ports 1000 Mbits/s RJ45 | 0 | Nombre de ports 100 Mbit/s ST | — | Ethernet | vrai |
Nombre de ports 1000 Mbit/s SC (SX) | 0 | Nombre de ports 1000 Mbit/s SC (LX) | 0 | Nombre d'emplacements de module | 0 |
Nombre de commutateurs empilables maximum | 0 | Nombre de ports 10/100 Mbit/s M12 | 0 | Nombre de ports 10/100/1000 Mbit/s RJ45 | 0 |
Nombre de ports 1000 Mbit/s GBIC | 0 | Nombre de ports 1000 Mbps mini GBIC | 0 | Nombre de ports combinés RJ45/mini GBIC | 0 |
Couche 2 | vrai | Couche 3 | faux | Maniable | faux |
Degré de protection (IP) | IP20 | Nombre de ports 100/1000 Mbits/s mini GBIC | — | Nombre de ports 10 Gbit/s Mini GBIC | — |
Alimentation par Ethernet | — | Nombre de pôles (P) | — | Puissance PoE maximale(W) | — |
Nombre de ports 100 Mbit/s POF | — | Nombre de ports 1000 Mbit/s POF | — | Nombre de ports 40 Gbit/s Mini GBIC | — |
Nombre de ports 100 Gbit/s Mini GBIC | — | Nombre de ports 10 Gbit/s RJ45 | — |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur(mm)
Nombre de ports 100 Mbit/s SC
Nombre de ports 10/100 Mbit/s RJ45
Nombre d'autres ports
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles