Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2746087 |
2746744 |
2746964 |
2746977 |
2746980 |
2988117 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension d'alimentation DC (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|
27.12 € | 66 | 7 jours | 5|5 | |||
26.83 € | 500 | 70 jours | 3.3|3.3 | |||
- | 1000 | Devis | 5|5 | |||
18.63 € | 160 | Devis | 5|5 | |||
27.12 € | 90 | 7 jours | 5|5 | |||
26.11 € | 160 | Devis | 3.3|3.3 |
Loading...
Largeur(mm) | — | Hauteur(mm) | — | Profondeur(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Mesure de fréquence | Non | Convient aux fonctions de sécurité | Non | Type de tension d'alimentation | DC |
Protocole de prise en charge pour LON | — | Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel | 0 | Nombre d'interfaces matérielles RS-232 | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles RS-422 | 0 | Nombre d'interfaces matérielles RS-485 | 0 | Nombre d'interfaces matérielles série TTY | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles USB | — | Nombre d'interfaces matérielles en parallèle | 0 | Nombre d'interfaces matérielles autres | 0 |
Avec interface optique | Non | Protocole de prise en charge pour TCP/IP | — | Protocole de prise en charge pour ASI | — |
Protocole de prise en charge pour PROFIBUS | — | Protocole de prise en charge pour CAN | — | Protocole de prise en charge pour INTERBUS | Oui |
Protocole de prise en charge pour KNX | — | Protocole de prise en charge pour MODBUS | — | Protocole de prise en charge pour Data-Highway | — |
Protocole de prise en charge pour DeviceNet | — | Protocole de prise en charge pour SUCONET | — | Protocole de prise en charge pour d'autres systèmes de bus | — |
Nombre de rotations | 0 | Convient pour compter | — | Convient pour la pondération | — |
Convient pour le contrôle de soudage | — | Convient pour le contrôle de la pression | — | Convient à NC | — |
Adapté pour SSI | — | Fonction positionnement électronique disponible | — | Adapté aux câbles CNC | — |
Convient pour la détection de données incrémentielles | — | Convient pour la détection de valeur absolue | — | Régulateur de flux possible | — |
Convient pour la mesure de flux | — | Convient pour le contrôleur de chemin | — | Convient pour le contrôleur de came | — |
Convient pour scie volante | — | Convient pour le contrôle multi-axes | — | Contrôleur mono-axe possible | — |
Convient pour le positionnement multi-axes | — | Positionnement mono-axe possible | — | Montage sur rail possible | Non |
Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz | — | Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière | — | Connexion de bus de terrain possible via un coupleur de bus séparé | Oui |
Accessoire système | Oui | Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) | Non | Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) | Non |
Degré de protection (IP) | IP00 | Protocole de prise en charge pour SERCOS | — | Protocole de support pour la sécurité INTERBUS | — |
Catégorie selon EN 954-1 | — | Nombre d'interfaces matérielles PROFINET | 0 | Nombre d'interfaces matérielles sans fil HW | 0 |
Encastrement avant possible | Non | Assemblage en rack possible | Non | Montage mural/direct | Non |
Norme Radio Bluetooth | — | Norme Radio WLAN 802.11 | — | Réinitialisation automatique du bloc fonctionnel | Non |
Installation de protection de travail sans contact du bloc fonctionnel | Non | Sélection du mode de fonctionnement du bloc fonction | Non | Arrêt d'urgence du bloc fonctionnel | Non |
Blocage du redémarrage du bloc fonctionnel | Non | Contrôle d'accès aux blocs fonctionnels | Non | Bouton d'affirmation de bloc fonctionnel | Non |
Bloc fonctionnel commutation bimanuelle | Non | Maître de liaison I/O | Non | Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | — |
Bloc fonction de commande de contacteur | Non | Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail | — | Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety | — |
Prise en charge du protocole pour EtherNet/IP | — | Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus | — | Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA | — |
Protocole de prise en charge pour PROFINET IO | — | Protocole de prise en charge pour PROFIsafe | — | Protocole de support pour SafetyBUS p | — |
Tension d'alimentation AC 50 Hz(V) | -|- | Tension d'alimentation AC 60 Hz(V) | -|- | Convient pour le contrôle de la température | — |
Radio GPRS standard | — | Radio GSM standard | — | Radio UMTS standard | — |
SIL selon IEC 61508 | — | Degré de protection (NEMA) | — |
Configurer
Propriétés de base
Tension d'alimentation DC(V)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles