Puce d'extension de registre, IBS SRE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2746595

Référence pièce
2746595
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

25.60 €

96 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) Hauteur(mm) Profondeur(mm)
Mesure de fréquence Non Convient aux fonctions de sécurité Non Type de tension d'alimentation DC
Protocole de prise en charge pour LON Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel 0 Nombre d'interfaces matérielles RS-232 0
Nombre d'interfaces matérielles RS-422 0 Nombre d'interfaces matérielles RS-485 0 Nombre d'interfaces matérielles série TTY 0
Nombre d'interfaces matérielles USB Nombre d'interfaces matérielles en parallèle 0 Nombre d'interfaces matérielles autres 0
Avec interface optique Non Protocole de prise en charge pour TCP/IP Protocole de prise en charge pour ASI
Protocole de prise en charge pour PROFIBUS Protocole de prise en charge pour CAN Protocole de prise en charge pour INTERBUS Oui
Protocole de prise en charge pour KNX Protocole de prise en charge pour MODBUS Protocole de prise en charge pour Data-Highway
Protocole de prise en charge pour DeviceNet Protocole de prise en charge pour SUCONET Protocole de prise en charge pour d'autres systèmes de bus
Nombre de rotations 0 Convient pour compter Convient pour la pondération
Convient pour le contrôle de soudage Convient pour le contrôle de la pression Convient à NC
Adapté pour SSI Fonction positionnement électronique disponible Adapté aux câbles CNC
Convient pour la détection de données incrémentielles Convient pour la détection de valeur absolue Régulateur de flux possible
Convient pour la mesure de flux Convient pour le contrôleur de chemin Convient pour le contrôleur de came
Convient pour scie volante Convient pour le contrôle multi-axes Contrôleur mono-axe possible
Convient pour le positionnement multi-axes Positionnement mono-axe possible Montage sur rail possible Non
Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière Connexion de bus de terrain possible via un coupleur de bus séparé Oui
Accessoire système Oui Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) Non Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) Non
Degré de protection (IP) IP00 Protocole de prise en charge pour SERCOS Protocole de support pour la sécurité INTERBUS
Catégorie selon EN 954-1 Nombre d'interfaces matérielles PROFINET 0 Nombre d'interfaces matérielles sans fil HW 0
Encastrement avant possible Non Assemblage en rack possible Non Montage mural/direct Non
Norme Radio Bluetooth Norme Radio WLAN 802.11 Réinitialisation automatique du bloc fonctionnel Non
Installation de protection de travail sans contact du bloc fonctionnel Non Sélection du mode de fonctionnement du bloc fonction Non Arrêt d'urgence du bloc fonctionnel Non
Blocage du redémarrage du bloc fonctionnel Non Contrôle d'accès aux blocs fonctionnels Non Bouton d'affirmation de bloc fonctionnel Non
Bloc fonctionnel commutation bimanuelle Non Maître de liaison I/O Non Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
Bloc fonction de commande de contacteur Non Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety
Prise en charge du protocole pour EtherNet/IP Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA
Protocole de prise en charge pour PROFINET IO Protocole de prise en charge pour PROFIsafe Protocole de support pour SafetyBUS p
Tension d'alimentation AC 50 Hz(V) -|- Tension d'alimentation AC 60 Hz(V) -|- Tension d'alimentation DC(V) 5|5
Convient pour le contrôle de la température Radio GPRS standard Radio GSM standard
Radio UMTS standard SIL selon IEC 61508 Degré de protection (NEMA)

Vous vous trouvez sur la page de Puce d'extension de registre, IBS SRE, le numéro d'article est le suivant: 2746595.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2746595.

Assistance technique