Affichage, FA MCR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2908735

Référence pièce
2908735
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

216.70 €

1 19 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Profondeur intégrée(mm) Utilisable pour fonctions de sécurité Température de fonctionnement(°C) -|-
Type de tension de la tension d'alimentation Protocole de prise en charge pour LON Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel
Nombre de prises RS-232 Nombre de prises RS-422 Nombre de prises RS-485
Nombre d'interfaces matérielles série TTY Nombre de prises USB Nombre de ports physiques parallèles
Nombre de prises autres protocoles Protocole de prise en charge pour TCP/IP Protocole de prise en charge pour ASI
Prise en charge du protocole PROFIBUS Prise en charge du protocole CAN Prise en charge du protocole INTERBUS
Protocole de prise en charge pour KNX Prise en charge du protocole MODBUS Protocole de prise en charge pour Data-Highway
Prise en charge DeviceNet Prise en charge du protocole SUCONET Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus
Nombre de boutons de fonction, programmable Avec clavier filaire numérique Avec clavier filaire alphanumérique
Mémoire de projet/mémoire utilisateur utiles(kilo-octet) Avec indication de messages Avec système de messagerie (y compris tampon et confirmation)
Représentation de la valeur de processus (sortie) possible Valeur par défaut du processus (entrée) possible Avec des recettes
Nombre de niveaux de mot de passe Avec sortie imprimante Nombre de langues en ligne
Degré de protection (IP), face avant Nombre de lignes d'affichage Nombre de caractères par ligne
Hauteur maximale des caractères, affichage(mm) Objets graphiques présentables Largeur de face avant(mm)
Hauteur de face avant(mm) Protocole de prise en charge pour SERCOS Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety
Nombre d’interfaces PROFINET Nombre de ports physiques sans-fil Norme radio Bluetooth
Norme radio WLAN 802.11 Maître de liaison IO Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail
Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety Prise en charge du protocole EtherNet/IP Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus
Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA Prise en charge du protocole PROFINET IO Prise en charge du protocole PROFIsafe
Prise en charge du protocole SafetyBUS p Tension d'alimentation AC 50 Hz(V) -|- Tension d'alimentation AC 60 Hz(V) -|-
Tension d'alimentation DC(V) -|- Type d'affichage Radio GPRS standard
Radio GSM standard Radio UMTS standard Nombre de boutons à LED
Nombre de boutons système Degré de protection (NEMA)

Vous vous trouvez sur la page de Affichage, FA MCR, le numéro d'article est le suivant: 2908735.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2908735.

Assistance technique